SILVYN® LCC-E
SILVYN® LCC-E - inserto de latão niquelado
Garantindo que os cabos não se danificam
Vantagens
- É possível evitar danos nos cabos
Âmbitos de aplicação
- Tampa para as extremidades do conduíte
- Se não for utilizado conduíte
Características do produto
- O colar a toda a volta esconde totalmente a extremidade do conduíte
Projeto do produto
- Luva rosqueada
Classificação ETIM 5
- Classe-ID ETIM 5.0: EC000519
- ETIM 5.0 Class-Description: Manga terminal para mangueira de proteção
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000519
- Descrição da classe ETIM 6.0: Tampa terminal para mangueiras de proteção
Material
- Latão, niquelado
Faixa de temperatura
- -50°C até +135°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos