SILVYN® LGES-M
SILVYN® LGES-M é uma guarnição de conduíte de aço inoxidável métrica roscada giratória para aplicações com movimento de torção
Parte giratória superior com luva interna integrada
Vantagens
- Para aplicações giratórias
- Elevada força de elasticidade
- Economiza espaço
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® SSU / SSUE
- Ambiente com estresse mecânico
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica
- Colar sextavado com elemento de torsão
- Porca do tampão
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001180
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica
Certificações
- IEC EN 61386-23
Material
- Latão, niquelado
- Aço inoxidável AISI316
Tipo de proteção
- IP 40
Faixa de temperatura
- -100°C a +400°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos