SILVYN® MAXI PA
SILVYN® MAXI PA é um conduíte ondulado paralelo com diâmetro grande
Vantagens
- Dimensionalmente estável
- Flexível
- Resistente à pressão
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas
- Instalações públicas
- Aplicações móveis
- Uso externo
Características do produto
- Livre de halogênio e cádmio
- Resistente a desgaste
- Altamente resistente a óleo, gasolina e outros produtos químicos
Norm references / Approvals
- NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201
Projeto do produto
- Conduíte 6 de poliamida ondulada de parede grossa
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
- ETIM 5.0 Class-Description: Corrugated plastic hose
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001175
- Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira ondulada de plástico
Sob pedido
- disponível em PA 12
Cor de fornecimento
- Cinza (RAL 7001)
Preto (RAL 9005), resistente aos raios UV
Material
- PA 6
livre de halogênio - Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94 HB
Faixa de temperatura
- -40°C a +115°C
temporariamente +150°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos