Máquinas de armazenamento e recuperação em um ASRS

As máquinas de armazenagem e recuperação são um componente central de um sistema automatizado de armazenagem e recuperação (ASRS). Esses guindastes elétricos, guiados por trilhos, movem-se vertical e horizontalmente dentro do armazém de estante alta para armazenagem e recuperação de mercadorias. Dependendo do sistema, as máquinas de armazenagem e recuperação podem ter entre seis e oito metros de altura, enquanto modelos maiores podem atingir alturas de até 46 metros. Com uma velocidade de até seis metros por segundo, elas permitem uma armazenagem rápida e eficiente, reduzem a necessidade de espaço e aumentam significativamente a produtividade nas operações do armazém.
Desafios:
- A montagem de máquinas de armazenagem e recuperação é demorada e cara.
- As esteiras porta cabos costumam ser o ponto fraco durante a manutenção.
Soluções LAPP:
- Pacote completo de conectividade para máquinas de armazenagem e recuperação para fácil instalação.
- Redução de fornecedores e complexidade para tempos de montagem mais curtos.
- Componentes altamente confiáveis para minimizar o tempo de inatividade.