SILVYN® SPLIT COV-M
SILVYN® SPLIT COV é uma guarnição de conduíte divisível para instalação subsequente com o conduíte divisível SILVYN® SPLIT
Vantagens
- Montagem rápida e fácil
- Inserção do conduíte com possibilidade de montagem subsequente
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® SPLIT
- Construção de máquinas
- Indústria elétrica
- Sempre que os cabos e fios precisem de proteção após a montagem
Características do produto
- União roscada divisível com rosca métrica
Observação
- Resistente a radiação UV e intempéries
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001176
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Cor de fornecimento
- Preto, RAL 9005, resistente a UV
Material
- PA livre de halogênio
Faixa de temperatura
- -40°C a +120°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos