Tesoura de conduíte SILVYN®
A tesoura para conduítes SILVYN® simplifica o processamento de conduítes de proteção
Vantagens
- Corte longitudinal limpo e seguro em conduítes de plástico
Âmbitos de aplicação
- Tesouras para cortar conduítes de proteção não metálicos, p. ex., conduítes de proteção corrugados paralelos.
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000160
- ETIM 5.0 Class-Description: Tesoura
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000160
- Descrição da classe ETIM 6.0: Tesoura
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos