SILVYN® HTDL
SILVYN® HTDL é um conduíte estanque com aprovação UL/ CSA, com perfil interligado e um revestimento de PVC
Vantagens
- Protege contra líquidos
- Resistente à tensão
- Robusto
- Propriedades antiderrapantes acrescidas
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas
- Engenharia industrial
- Construção de transformadores
- Aplicações em ferrovias
- Exportadores
Projeto do produto
- Conduíte protetor de metal em espiral com perfil duro
- Cobertura plástica
Observação
- Em tamanhos nominais de 3/8" até inclusive 1 ¼" com condutor de cobre contínuo para aterramento. Inserto com núcleo de metal pesado feito de chapa de aço galvanizado com revestimento de plástico especial resistente a aquecimento e à luz solar. Pode ser usado em áreas com risco de explosão de acordo com NEC 501-4B.
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira de protecção metálica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001179
- Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de metal
Norm references / Approvals
- UL 360
- NEC 501-4B
Cor de fornecimento
- Preto
Material
- Metal com revestimento de composto de PVC
Faixa de temperatura
- -40°C até +105°C
temporariamente até +120°C
- * Produto comercial, nenhum produto Lapp
- Tamanhos 1 1/2″ e 2″ sem condutores de cobre
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos