ETHERNET

O que é Ethernet industrial?
A Ethernet industrial é a sucessora da Ethernet convencional, conhecida no escritório e usada principalmente para comunicação de dados na produção industrial. Há boas razões para isso: Oferece uma infraestrutura de rede perfeita e em tempo real. As áreas de aplicação são diversas e abrangem desde o nível de campo e controle até o nível MES / ERP, o Manufacturing Execution System (MES) para coordenação de pedidos e Enterprise Resource Planning (ERP) para planejamento de materiais. A tecnologia Ethernet industrial inclui um grande espaço de endereço para os participantes. Com o endereçamento IPV6, redes com números praticamente ilimitados de participantes podem ser implementadas. Grandes volumes de dados podem ser transmitidos simultaneamente e em altas velocidades de até 40 Gbit / s via cobre. Isso também se aplica à comunicação de dados em longas distâncias: distâncias de até 80 km podem ser superadas usando cabos de fibra ótica. As redes podem ser facilmente expandidas e segmentadas por meio de switches e roteadores.
Qual é a diferença entre Ethernet e Ethernet industrial?
A Ethernet vem originalmente da comunicação do escritório e geralmente é conectada na área do escritório usando topologia em estrela. Ethernet industrial foi desenvolvida a partir desta tecnologia básica. Para aplicações industriais, entretanto, a capacidade e confiabilidade em tempo real são de importância decisiva. Por esse motivo, foram desenvolvidos componentes e protocolos que fornecem comportamento previsível no tempo e mecanismos de redundância para evitar falhas. A comunicação de dados, portanto, não é interrompida e as falhas e tempos de inatividade são minimizados. Ethernet industrial - como o nome indica - é usada na área industrial (nível de campo) e, portanto, deve funcionar de forma confiável mesmo em condições extremas. Nossos produtos Ethernet Industrial, portanto, não apenas suportam temperaturas extremas, poeira e umidade, mas também são resistentes ao contato de químicos ou contatos físicos mais robustos.
Quais são as vantagens sobre o fieldbus?
A Ethernet industrial é utilizada na automação industrial sempre que as funcionalidades dos barramentos de campo não são mais suficientes. Não apenas a transmissão de dados em tempo real desempenha um papel importante aqui. Os dados em tempo real recebidos permitem uma infraestrutura de rede confiável e sem falhas em todos os níveis e sistemas. Nossos produtos PROFINET® são, portanto, projetados para transmitir até mesmo os maiores volumes de dados com eficiência e rapidez. A comunicação livre de interferência é garantida aqui por meio da topologia em anel. Isso significa que a rede pode continuar a operar normalmente, mesmo se um switch falhar. Embora a faixa de endereços cubra um número quase ilimitado de participantes, todos os participantes da rede também podem enviar e receber grandes volumes de dados simultaneamente, sem colisões ou distúrbios nos caminhos de comunicação. Ethernet industrial pode ser usada com vários componentes, como cabos de cobre, fibra óptica ou Wifi. A transmissão por cabo de cobre também cobre longas distâncias sem qualquer perda de qualidade. Os interruptores usados repetidamente amplificam os sinais para que eles não sejam perdidos.