SILVYN® FPS-EDU
SILVYN® FPS-EDU é um conduíte de proteção altamente flexível feito de PVC com trançado de fio de aço
Alta proteção flexível e mecânica
Vantagens
- Protege contra aparas quentes
- Resistente à tensão
- Altamente flexível
- À prova de ar e líquidos
- resistência mecânica
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas
- Engenharia industrial
- Indústria de automação
- Sempre que os cabos e fios possam ser danificados por aparas quentes ou faíscas resultantes de trabalhos de solda
- Indústria robótica
Projeto do produto
- Espiral de arame de aço isolada a PVC
- Cobertura em PVC macio
- Trança de fio de aço galvanizado
Observação
- Emb.= 10m (sob pedido)
Classificação ETIM 5
- Classe-ID ETIM 5.0: EC001177
- ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira plástica protetora
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001177
- Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de plástico
Material
- Arame de aço isolado com cobertura de PVC suave e trançado de fio de aço galvanizado
Faixa de temperatura
- -25 °C a +90 °C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos