SILVYN® FG NM
SILVYN® FG NM com revestimento azul, para uso certificado na indústria alimentícia e de bebidas
- Conduíte totalmente tirar preposição plástico
- Especial para a indústria de alimentos e bebidas
Vantagens
- Revestimento externo testado pela FDA
- A superfície lisa, azul faz com que seja fácil de limpar
- Protege contra líquidos
Âmbitos de aplicação
- Indústria de alimentos e bebidas, especialmente para a produção e o processamento de derivados do leite e da carne
- Máquinas para embalar alimentos
- Indústria farmacêutica
- Construção de máquinas
- Engenharia industrial
Características do produto
- Flexível
- Dimensionalmente estável
- Retardante de chama
Norm references / Approvals
- Certificado de acordo com FDA CFR 21 e NSF 51 (norma para os EUA)
- ECOLAB®
Padrão da indústria no campo da limpeza profissional e desinfecção
Projeto do produto
- Espiral interna em PVC rígido
- Cobertura externa de plástico especial autorizada pela FDA
Classificação ETIM 5
- Classe-ID ETIM 5.0: EC001177
- ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira plástica protetora
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001177
- Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de plástico
Certificações
- FDA CFR 21
NSF 51
Sob pedido
- Disponível nas cores cinza e branco
Cor de fornecimento
- Azul
Material
- Revestimento em PVC macio especial com espiral de PVC rígido
Faixa de temperatura
- -20°C até +60°C
- Temporariamente +80°C
- * Produto comercial, nenhum produto Lapp
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos