SILVYN® SP-PU
Vantagens
- Proteção contra esforço mecânico
- Proteção contra abrasão
- Proteção contra produtos químicos
- Resistente a radiação UV e intempéries
Âmbitos de aplicação
- Proteção do cabo
- Formação de feixes e introdução de cabos e fios
- Uso externo
- Em ambientes duros
Características do produto
- À prova de ruptura
- Resistente ao óleo e a gasolina
- Livre de halogênio
- Resistente a micróbios
- Dimensionalmente estável
Projeto do produto
- Espiral interna em PVC rígido
- Revestimento externo de poliuretano
Classificação ETIM 5
- Classe-ID ETIM 5.0: EC001177
- ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira plástica protetora
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001177
- Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de plástico
Certificações
- IEC EN 61386-23
Cor de fornecimento
- Preto, RAL 9005, resistente a UV
Material
- PUR com espiral em PVC rígido
- Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0
Faixa de temperatura
- -20°C até +90°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos