SILVYN® UI COMPACT M
SILVYN® UI COMPACT M - guarnição de conduíte de latão niquelado para usar com o SILVYN® UI 511
Space-saving due to compact dimensions.
Vantagens
- Maior resistência química
- Para estress mecânico elevado
- Elevada força de elasticidade
- Resistente à corrosão
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® UI 511
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica
- Colar sextavado
- Luva rosqueada
- Porca do tampão
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001180
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica
Material
- Aço inoxidável AISI 304
DW Nº 1.4301 - Latão nickelado
Tipo de proteção
- IP 40
Faixa de temperatura
- -45°C to +105°C (with O-Ring)
-55°C to +260°C (without O-Ring)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos