SILVYN® US FPS-EDU
SILVYN® US é uma união roscada de mangueira PG em latão que, dependendo do tipo de mangueira de proteção, oferece um grau de proteção IP40 / IP54 / IP66
Vantagens
- Elevada força de elasticidade
- Economiza espaço
- Proteção contra vibrações
- Uso universal
- Montagem rápida e fácil
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® FPS-EDU
- Construção de máquinas
- Engenharia industrial
Características do produto
- Design compacto
Projeto do produto
- Rosca de conexão PG
- Colar sextavado
- Luva rosqueada
- Elemento de vedação
- Porca do tampão
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001180
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica
Material
- Corpo: latão niquelado
Anel de vedação: TPE
Tipo de proteção
- IP 54 (com SILVYN®FPS-EDU)
Faixa de temperatura
- -40°C até +125°C
- Mais tipos com vedante múltiplo SKINTOP® DIX-M sob pedido
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos