SILVYN® ELR
SILVYN® ELR - conduíte de proteção espiralizado em plástico com espiral em PVC duro e design diferente
Vantagens
- Fácil montagem de cabos e fios, devido ao interior suave
- Flexível
- Resistente à pressão
- Um sistema totalmente isolado em combinação com SILVYN® MPC/MPC-M
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas
- Construção de veículos
- Construção da máquinas de venda automática
Características do produto
- Flexível
- Parede interna lisa
- Dimensionalmente estável
Projeto do produto
- Espiral integrada em PVC rígido
- Revestimento de PVC flexível modificado
Classificação ETIM 5
- Classe-ID ETIM 5.0: EC001177
- ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira plástica protetora
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001177
- Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de plástico
Certificações
- IEC EN 61386-23
Cor de fornecimento
- Laranja (RAL 2008)
Material
- Revestimento em PVC macio especial com espiral de PVC rígido
Faixa de temperatura
- -20°C até +70°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos