SILVYN® CNP NPT

A peça de união de conduítes SILVYN® CNP é feita de latão niquelado para uso com SILVYN® CNP

Boa resistência químicaResistente à corrosãoResistência mecânica

CE

Código do Produto Tamanho nominalSW wrench size mmComprimento total mmAdequado para SILVYN® CNPPeça/emb.
55500460
2"821012"1
55500410
1/2"32661/2"1
55500420
3/4"39663/4"1
55500430
1"45731"1
55500440
1 1/4"59871 1/4"1
55500450
1 1/2"67871 1/2"1

Vantagens

  • Retardante de chama
  • Elevada força de elasticidade
  • Para elevado esforço mecânico
  • Maior resistência química

Âmbitos de aplicação

  • Construção de máquinas
  • Robótica
  • Construção da máquinas de venda automática
  • Exportadores

Projeto do produto

  • A base é feita de aço vazado com superfície galvanizada. A luva interna é feita de poliamida e aloja o conduíte. Um perfil especial na luva interna é impresso no conduíte através da porca de tampão
  • incl. O-Ring e contraporca

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001180
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica

Material

  • Corpo: aço vazado com superfície galvanizada
    Luva interna: PA

Tipo de proteção

  • IP 67

Faixa de temperatura

  • -45°C até +105°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos