SILVYN® MSK-U-M
Suporte intermediário universal com protetor da fiação integrado, para utilização com uniões roscadas de mangueiras métricas
SILVYN® MSK-U-M - Suporte intermediário universal para uniões roscadas de mangueiras, com protetor da fiação integrado
Alívio de tensão do cabo SKINTOP®integrado
Vantagens
- Excelente proteção do conduíte e do cabo
- Máxima selagem do cabo
- Montagem rápida e fácil
- Escala de aperto mais ampla
- Proteção anti-rotação
Âmbitos de aplicação
- Em combinação com uniões roscadas de mangueiras métricas
- Sempre que os cabos e fios precisem de selagem e alívio da tensão adicionais
Características do produto
- Combinação de SILVYN® e SKINTOP®
Observação
- Para acessórios apropriados ver os acessórios métricos SKINTOP®
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001180
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica
Material
- Corpo: Latão niquelado Inserto: Anel de vedação de poliamida: CR/NBR O-Ring: NBR
Tipo de proteção
- Extremidade do cabo: IP 68 do lado da mangueira: dependendo do sistema de mangueira utilizado
Faixa de temperatura
- Estático: -40°C até +100°C
- Dynamic: -25°C up to +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos