ÖLFLEX® VFD BR

Cabo isolado em HEPR com revestimento externo em PVC
O cabo ÖLFLEX® VFD BR é projetado para ser instalado em circuitos elétricos de motores com velocidade controlada através de inversores de frequência. Este produto tem como finalidade reduzir as interferências eletromagnéticas geradas pelos inversores de frequência, reduzindo as correntes parasitas e ruídos de radiofrequência gerados por aterramentos imperfeitos da rede elétrica, o que o torna adequado para instalações fixas como eletrocalhas, bandejas, leitos, dutos, eletrodutos, conduítes e diretamente enterrado.
O design do produto consiste em quatro condutores, sendo três condutores de cobre isolados em composto à base de polietileno reticulável quimicamente, utilizado em isolamento de cabos de baixa tensão 90ºC e 1000V, e um quarto condutor de cobre nú concêntrico, sobreposto aos condutores isolados. Sobre a estrutura de condutores é aplicada uma blindagem de fita de cobre nú com 100% de cobertura, sobre a este conjunto é aplicada a cobertura em policloreto de vinila (PVC-ST2).
ÖLFLEX® VFD BR
Características técnicas:
- Seções disponíveis de 2,5mm² até 300mm² com tensão de isolamento de 600 à 1000V;
- Formações de 3 vias mais condutor concêntrico ou singelo mais condutor concêntrico;
- Vias identificadas por números cores azul, branco e preto;
- Classe de encordoamento classe 5 conforme NBR NM 280;
- Isolação do condutor em HEPR;
- Condutor concêntrico: Fios de cobre nu aplicado helicoidalmente, com seção igual a seção do condutor fase para cabos de até 16mm² e seção de 50% do condutor fase para seções maiores que 16mm²
- Cobertura intermediária em PVC
- Blindagem em fita de cobre com espessura de 0,026mm
- Revestimento externo em PVC ST2 90°C preto
- Classe térmica para serviço contínuo de até 90°C e curto-circuito de até 250°C;
- Atende aos requisitos da norma técnica ABNT NBR 7286.
Clique aqui e baixe nosso DataSheet.
Contato para vendas:
+55 (11) 2166-4166 / +55 (11) 2397-0002
Email: