SILVYN® HCX
SILVYN® HCX é um conduíte estanque e resistente à temperatura com perfil interligado e um revestimento termoplástico
Vantagens
- Protege contra líquidos
- Resistente à tensão
- Robusto
- Propriedades antiderrapantes acrescidas
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas
- Indústria do papel
- Tecnologias de medição, controle e regulagem
- Aplicações em ferrovias
- Uso externo
Características do produto
- Resistente a radiação UV
Projeto do produto
- Conduíte protetor de metal em espiral com perfil duro
- Cobertura plástica termo estabilizada
Observação
- Emb.= 10m (sob pedido)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira de protecção metálica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001179
- Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de metal
Sob pedido
- Comprimentos mais longos em rolos de 10m, bobinas disponíveis sob pedido
Cor de fornecimento
- Preto
Material
- Metal com revestimento de elastômero termoplástico
Faixa de temperatura
- -55°C até +145°C
Temporariamente até +160°C
- * Produto comercial, nenhum produto Lapp
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos