SILVYN® FPAD-M
Conduit fitting with Integrated cable strain relief for use with protective conduits SILVYN® FPAS and SILVYN® HCC
Alívio de tensão do cabo SKINTOP®integrado
Vantagens
- Provides additional strain relief for cable(s) through integrated SKINTOP® cable gland with flexible lamellas.
- Quick-release fastener with locking device protects against unintentional opening of the conduit system.
- Simple disassembly of the conduit fitting by help of a screwdriver.
- Liquid-tight in accordance with protection class IP 66 / IP 68 (on the hose side, in conjunction with SILVYN® FPAS and SILVYN® HCC protective conduits).
- Large, variable clamping ranges allow for different cable outer diameters.
Âmbitos de aplicação
- For universal use at machine interfaces to connect a protective conduit system.
- For protective conduit systems that require additional strain relief while maintaining a high level of sealing.
- For use with SILVYN® FPAS and SILVYN® HCC protective conduits.
- Can be used in dry, wet and especially in rough and oily environments.
- Withstands chemical and mechanical stress.
Características do produto
- Resistente a intempéries e radiação UV
- Conduit fitting is openable with a screwdriver
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica
- Corpo base com vedação interna
- Upper part with integrated all-round toothing
- Alívio de tensão do cabo SKINTOP®integrado
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001176
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Certificações
- IEC EN 61386-23
Cor de fornecimento
- Preto, RAL 9005, resistente a UV
Material
- PA66
livre de halogênio
Tipo de proteção
- IP66 or IP68 depending on the fitting
Faixa de temperatura
- -30°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos