SILVYN® KLICK PG
SILVYN® KLICK PG - guarnição de conduíte roscada PG para SILVYN® RILL
Vantagens
- Montagem rápida
- Desmontagem fácil
- Resistente à tensão
- Selagem elevada
- Capacidade de giro
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Robótica
- Aplicações giratórias
Norm references / Approvals
- NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201
Projeto do produto
- Rosca de conexão PG
- Corpo base com vedação interna
- Parte superior com luva de encaixe
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001176
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Cor de fornecimento
- Cinzento (RAL 7031)
Preto (RAL 9011), resistente aos raios UV
Material
- PA6
- Livre de halogênio
Tipo de proteção
- IP 68
- IP 69
Faixa de temperatura
- -40°C até +115°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos