SILVYN® SPLIT
SILVYN® SPLIT é um conduíte ondulado paralelo divisível que está qualificado para instalação subsequente
Proteção do cabo posterior
Vantagens
- Dimensionalmente estável
- Flexível
- Resistente à pressão
- Baixa proteção contra roedores
- Montagem rápida e fácil
Âmbitos de aplicação
- Construção de veículos
- Construção de embarcações e navios
- Construção de máquinas
- Indústria elétrica
- Sempre que os cabos e fios precisem de proteção após a montagem
Características do produto
- Livre de halogênio (PA6)
- Resistente a desgaste
- Altamente resistente a óleo, gasolina e outros produtos químicos
- Excelente performance UV e exposto ao tempo (SILVYN® SPLIT PP UV)
Projeto do produto
- Conduíte corrugado divisível
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
- ETIM 5.0 Class-Description: Corrugated plastic hose
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001175
- Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira ondulada de plástico
Sob pedido
- Versão em poliamida 12 (altamente flexível)
- Versão ETFE (resistente a altas temperaturas até +200° C)
Cor de fornecimento
- Preto, RAL 9005, resistente a UV
Material
- Poliamida 6 (PA6)
Polipropileno (PP)
Tipo de proteção
- IP 43 com SILVYN® SPLIT COV
Faixa de temperatura
- PA6 : -40°C to +120°C
PP : -40°C to +135°C
PP UV: -40°C to +105°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos