SILVYN® LTP
Vantagens
- Protege contra líquidos
- Resistente à tensão
- Robusto
- Propriedades antiderrapantes acrescidas
- Extremamente resistente a óleos, ácidos e a raios UV
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas
- Uso externo
- Construção de transformadores
- Aplicações em ferrovias
- Indústria do papel
Projeto do produto
- Conduíte protetor de metal em espiral com perfil duro
- Cobertura plástica
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira de protecção metálica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001179
- Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de metal
Certificações
- IEC EN 61386-23
Cor de fornecimento
- Preto, RAL 9005, resistente a UV
Material
- Aço galvanizado
com revestimento em PVC
Faixa de temperatura
- -20°C até +105°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos