SILVYN® CNP
SILVYN® CNP é um conduíte estanque com um conduíte interior em PVC e revestimento de nylon, certificação UL/CSA
Vantagens
- Proteção contra esforço mecânico
- Protege contra líquidos
- Flexível
- Extremamente resistente a óleos e ácidos
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas
- Robótica
- Construção da máquinas de venda automática
- Exportadores
Projeto do produto
- Conduíte interno em PVC
- Entrançado de nylon
- Cobertura plástica
Classificação ETIM 5
- Classe-ID ETIM 5.0: EC001177
- ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira plástica protetora
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001177
- Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de plástico
Certificações
- UL 1660
Cor de fornecimento
- Laranja
Material
- Composto de PVC com tecido de nylon
Tipo de proteção
- IP 67
Faixa de temperatura
- -20°C até +60°C
CSA: -18°C até +75°C
Temporariamente até +80°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos