FIPLOCK® ONE ST-M

Peça de união de conduítes para as mais altas exigências, adequado para FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE ST-M

  • Nova peça de união de conduítes com sistema de bloqueio inovador
  • Alívio de tensão do cabo SKINTOP®integrado

TrilhoBoa resistência químicaRetardante de chamaLivre de halogênioResistente ao frioProteção máxima contra vibraçõesResistência mecânicaTempo de montagemBaixo pesoExcelente alívio de tensãoRobustoSegurançaResistente a UVA prova d'água

CE

Código do Produto Tamanho métricoEscala de aperto em mmTam. chave 1/2 mmThread length mmAdequado para FIPLOCK® PA6/PA12CorPeça/emb.
61804807
16 x 1,53.5 - 7.019.0 / 20.0810preto10
61804808
16 x 1,53.5 - 7.019.0 / 22.0812preto10
61804809
20 x 1,54.0 - 10.025.0 / 22.0912preto10
61804811
20 x 1,54.0 - 10.025.0 / 27.0917preto10
61804812
25 x 1,55.0 - 13.030.0 / 27.01017preto10
61804813
25 x 1,55.0 - 13.030.0 / 36.01023preto6
61804814
32 x 1,56.0 - 15.036.0 / 36.01023preto6
61804815
32 x 1,56.0 - 15.036.0 / 41.01029preto6
61804816
40 x 1,59.0 - 23.046.0 / 41.01029preto6
61804817
40 x 1,59.0 - 23.046.0 / 52.01036preto4
61804818
50 x 1,524.0 - 29.055.0 / 52.01236preto4
61804819
50 x 1,524.0 - 29.055.0 / 65.01248preto4
61804821
63 x 1,528.0 - 39.066.0 / 65.01248preto4
61804822
16 x 1,53.5 - 7.019.0 / 20.0810cinza10
61804823
16 x 1,53.5 - 7.019.0 / 22.0812cinza10
61804824
20 x 1,54.0 - 10.025.0 / 22.0912cinza10
61804825
20 x 1,54.0 - 10.025.0 / 27.0917cinza10
61804826
25 x 1,55.0 - 13.030.0 / 27.01017cinza10
61804827
25 x 1,55.0 - 13.030.0 / 36.01023cinza6
61804828
32 x 1,56.0 - 15.036.0 / 36.01023cinza6
61804829
32 x 1,56.0 - 15.036.0 / 41.01029cinza6
61804831
40 x 1,59.0 - 23.046.0 / 41.01029cinza6
61804832
40 x 1,59.0 - 23.046.0 / 52.01036cinza4
61804833
50 x 1,524.0 - 29.055.0 / 52.01236cinza4
61804834
50 x 1,524.0 - 29.055.0 / 65.01248cinza4
61804835
63 x 1,528.0 - 39.066.0 / 65.01248cinza4

Vantagens

  • Força de elasticidade muito elevada por causa da articulação em 360°
  • Segurança de montagem pelo sistema codificado integrado
  • Excelente proteção IP
  • Economia de custos devido à instalação rápida e fácil

Âmbitos de aplicação

  • Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12
  • Zonas com elevados requisitos de vedação
  • Uso em ambientes internos e externos

Características do produto

  • Travamento ao redor com engrenagem 360°
  • Mecanismo de fechamento com sistema de codificação integrado
  • Maior área de vedação através de diversos eixos de tubos corrugados
  • Alívio de tração do cabo

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001176
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico

Certificações

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Cor de fornecimento

  • Cinza, RAL 7005
    Preto, RAL 9005, resistente a radiação UV

Material

  • PA 6
    livre de halogênio
  • Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0

Tipo de proteção

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Faixa de temperatura

  • -45 °C a +120 °C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos