SILVYN® acoplador
Vantagens
- Fácil montagem
- Elevada força de elasticidade
- Extensão opcional para todos os conduítes
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com:
- Todas as peças de união de conduítes métricas
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000938
- Descrição da classe ETIM 5.0: Anel de extensão/redução
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000938
- Descrição da classe ETIM 6.0: Anel de extensão/redução
Material
- Latão, niquelado
Faixa de temperatura
- em função dos prensa-cabos usados
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos