SILVYN® KLICK-Y (TPE)
Vantagens
- Fácil montagem
- Alta resistência térmica
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Distribuidor Y para conduítes SILVYN® RILL
Projeto do produto
- 3x conexões para conduítes
- 1 x furo para fixação com parafusos M4
Classificação ETIM 5
- Classe-ID ETIM 5.0: EC001172
- Classe de descrição ETIM 5.0: Acoplamento para conduítes de plástico corrugado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001172
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector para mangueiras onduladas
Cor de fornecimento
- Cinzento (RAL 7031)
Preto (RAL 9011), resistente aos raios UV
Material
- TPE
Tipo de proteção
- IP 66
Faixa de temperatura
- -40°C até +115°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos