SILVYN® HIPROJACKET Insert set

SILVYN® HIPROJACKET Insert set for use with SILVYN® COMPACT fittings

For use with SILVYN® COMPACT fittings

Boa resistência químicaResistente ao calorResistente ao frioSegurança

Código do Produto Tamanho nominalSuitable SILVYN® COMPACT fitting sizePeça/emb.
61713076
13M16 / PG 11 / NPT 1/2''10
61713077
16M20 / PG 16 / NPT 1/2''10
61713078
22M25 / PG 21 / NPT 3/4''5
61713079
25M32 / PG 29 / NPT 1''5
61713081
35M40 / PG 36 / NPT 1-1/4''2
61713082
38M50 / PG 42 / NPT 1-1/2''2
61713083
51M63 / PG 48 / NPT 2''2

Vantagens

  • Combination of the SILVYN® COMPACT fitting with the cable protection conduit SILVYN® HIPROJACKET

Características do produto

  • Resistente à corrosão
  • Resistente ao calor

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000781
  • Classe de descrição ETIM 5.0: Vedação para parafuso de conexão de conduíte

Material

  • Latão, niquelado

Tipo de proteção

  • IP 54 in combination with SILVYN® COMPACT fitting

Faixa de temperatura

  • -55°C até +260°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos