SILVYN® KLICK-Y
Vantagens
- Montagem rápida
- Desmontagem fácil
- Resistente à tensão
- Combinação fácil de condutas de diferentes tamanhos
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Distribuidor Y para conduítes SILVYN® RILL
Norm references / Approvals
- NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201
Projeto do produto
- 3x conexões para conduítes
- 2 x furos para fixação com parafusos M5
Classificação ETIM 5
- Classe-ID ETIM 5.0: EC001172
- Classe de descrição ETIM 5.0: Acoplamento para conduítes de plástico corrugado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001172
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector para mangueiras onduladas
Sob pedido
- Mais tamanhos/combinações
Cor de fornecimento
- Cinzento (RAL 7031)
Preto (RAL 9011), resistente aos raios UV
Material
- PA6
- Livre de halogênio
Tipo de proteção
- IP 68
- IP 69
Faixa de temperatura
- -40°C até +115°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos