SILVYN® AFW-PA
SILVYN® AFW-PA é um flange de conexão angular inteiriço especialmente concebido para SILVYN® MAXI PA
Vantagens
- Conexão à prova de ruptura
- Inserção segura da conduíte
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® MAXI PA
- Construção de máquinas
- Formação de feixes e introdução de cabos e fios
Projeto do produto
- Flange de conexão de peça única com ângulo de 90º e mecanismo rebatível especialmente adaptado ao SILVYN® MAXI PA. Graças à construção especial, o conduíte pode ser previamente bloqueado e montado pronto para conexão.
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001176
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Cor de fornecimento
- Cinza (RAL 7001)
Preto (RAL 9005), resistente aos raios UV
Material
- PA6
livre de halogênio
Tipo de proteção
- IP 54
IP 66 com vedação AFG-PA/AFW-PA
Faixa de temperatura
- -40°C até +115°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos