SILVYN® LTPS-M
SILVYN® LTPS-M is a nickel-plated brass conduit fitting that offers a protection degree up to IP66/67/68/69
Vantagens
- Elevada força de elasticidade
- Proteção contra vibrações
- Selagem elevada
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® LTP
- Ambiente com estresse mecânico
- Sempre na presença de líquidos
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica
- Colar sextavado com elemento de torsão
- Luva rosqueada
- Porca do tampão
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001180
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica
Certificações
- IEC EN 61386-23
Material
- Corpo: latão niquelado
Vedação: Vedação de pressão PA
Tipo de proteção
- IP66
IP67
IP68 (5 bar)
IP69
Faixa de temperatura
- -50°C até +135°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos