SILVYN® SPLIT COS
SILVYN® SPLIT COS é um suporte de conduíte inteiriço para fixar um conduíte de proteção de cabo
Vantagens
- Montagem rápida
- Desmontagem fácil
- Elevada força de elasticidade
- Conduíte retido por rebite
- Sem partes que se possam perder
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® SPLIT
- Fixação dos conduítes nas paredes das máquinas em todas as aplicações
Características do produto
- Suporte do conduíte de peça única
Observação
- Resistente a radiação UV e intempéries
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
- ETIM 5.0 Class-Description: Suporte para mangueira de proteção
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001171
- Descrição da classe ETIM 6.0: Suporte para mangueiras de proteção
Cor de fornecimento
- Preto, RAL 9005, resistente a UV
Material
- PA livre de halogênio
Faixa de temperatura
- -40°C a +120°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos