SILVYN® OR
SILVYN® OR é um conduíte estanque e resistente ao óleo com perfil interligado e um revestimento de PVC especial
Vantagens
- Protege contra líquidos
 - Resistente à tensão
 - Robusto
 - Propriedades antiderrapantes acrescidas
 - Extremamente resistente a óleos e ácidos
 
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas
 - Engenharia industrial
 - Construção de transformadores
 - Aplicações em ferrovias
 - Indústria do papel
 
Projeto do produto
- Conduíte protetor de metal em espiral com perfil duro
 - Cobertura plástica
 
Observação
- Emb.= 10m (sob pedido)
 
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
 - ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira de protecção metálica
 
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001179
 - Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de metal
 
Sob pedido
- Comprimentos mais longos em rolos de 10m, bobinas disponíveis sob pedido
 
Cor de fornecimento
- Preto
 
Material
- Aço galvanizado com revestimento especial em PVC
 
Faixa de temperatura
- -20°C até +100°C
Temporariamente até +120°C 
- * Produto comercial, nenhum produto Lapp
 - As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos