SILVYN® HIPROSILTAPE
SILVYN® HIPROSILTAPE - fita de silicone para SILVYN® HIPROJACKET
Excelente proteção para o impacto extremo do calor
Vantagens
- Resistente ao calor
- Flexível
- O grau de proteção aumenta para IP67 se SILVYN®HIPROSILTAPE também é utilizado
- Reduz a curto prazo temperatura no conduíte em até 30%
Âmbitos de aplicação
- Heavy industry, iron and steel works, foundries, glass and ceramic processing, chemical industries
- Indústria do aço
- Aplicações em ferrovias/construção de veículos
- Construção de máquinas
- Sempre que os cabos e fios forem expostos a calor extremo
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
- ETIM 5.0 Class-Description: Fita isolante
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000128
- Descrição da classe ETIM 6.0: Fita adesiva
Cor de fornecimento
- Red
Material
- Composto de borracha de silicone, auto-vulcanização, livre de halogênio
Faixa de temperatura
- -55°C to +260 °C Temp. permanente
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos