You're logged in as : Max Mustermann
Produtos
"Product finder"
ÖLFLEX® é usado na usinagem, nas máquinas de ferramentas, nos sistemas de engenharia, em medição e controle, no aquecimento e no condicionamento de ar e dispositivos tecnológicos.
A Lapp produz uma série completa de cabos de dados para transferências rápidas e seguras de grandes volumes de dados. Da eletrônica e dos…
O grupo Lapp está agora em uma posição para oferecer soluções detalhadas de sistema no campo de trabalhos em redes industriais. Seus sistemas…
Os meios de comunicações através da fibra óptica são rápidos, eficientes, e fixam-se. Não mesmo…
Quando nós falamos sobre conexões seguras, você pode fazer em uma só palavra. Os conectores industriais EPIC® produzem uma conexão absolutamente segura em…
Os prensa cabos SKINTOP® garante todas as vezes uma conexão segura. Rosqueie simplesmente o cabo e torça. Isto é tudo! Seus cabos são conectados perfeitamente.
Em muitas aplicações os cabos têm que adicionalmente serem protegidos contra ao esforço mecânico e químico. Para este tipo de aplicação…
As etiquetas para monopolares, em cabos, e em armários de controle precisam de permanecer legível por os próximos anos. Esta é a melhor maneira…
A instalação, processamento, manutenção, corte, descascamento, descapamento, conector crimpado e usinado, isolando, protegendo, encolhendo, ligando,…
Tabelas de seleção e tabelas técnicas.