SILVYN® FD-PU
SILVYN® FD-PU é um conduíte de proteção altamente flexível feito de PUR
Vantagens
- Dimensionalmente estável
- Altamente flexível/flexível ao frio
- Compressível e extensível
- Altamente resistente a óleo, gasolina, ácidos e graxas
- À prova de líquidos
Âmbitos de aplicação
- Uso em ambientes internos e externos
- Construção de máquinas
- Em cadeias de alimentação de energia (SILVYN® CHAIN)
- Robótica
- Aplicações móveis
Características do produto
- Livre de halogênio e cádmio
- Resistente ao desgaste e a micróbios
- Reação ao fogo do revestimento externo de acordo com a especificação UL 94V-2
Projeto do produto
- Espiral de arame de aço isolada a PVC
- Revestimento externo em PUR
Observação
- PU = 50 m (sob solicitação)
Classificação ETIM 5
- Classe-ID ETIM 5.0: EC001177
- ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira plástica protetora
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001177
- Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de plástico
Certificações
- IEC EN 61386-23
Cor de fornecimento
- Azul metálico
Material
- PUR com fio de aço em espiral com isolamento em PVC
- Reação ao fogo de acordo com UL94 V-2
Faixa de temperatura
- -40°C até +80°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos