SILVYN® HYGIENIC
The stainless steel fitting SILVYN® HYGIENIC is designed in accordance with the industrial hygiene requirements
- Ideal para áreas críticas de higiêne - resistente, sem rebarbas, robusto e seguro
- No gaps, voids or outer lying thread - so no risk of contamination of food machines, facilities or components
Vantagens
- Design higiênico para perfeitos resultados de limpeza
- As superfícies lisas e sem cantos evitar a acúmulo de fluidos e de formação de micro-organismos
Âmbitos de aplicação
- Máquinas, sistemas e componentes de alimentos
- Indústria farmacêutica
- Construção de máquinas
Características do produto
- Elevada resistência química e térmica em meios muito agressivos, como produtos de limpeza e de desinfecção, ácidos e bases nos processos de limpeza, etc.
Norm references / Approvals
- DIN EN 1672-2
Diretriz para o projeto de máquinas - DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
Projeto do produto
- Material e formato permitem uma limpeza fácil e segura
- Claramente diferenciado dos gêneros alimentícios devido a coloração azul do material de vedação
- áreas de fixação arredondadas para montagem com ferramentas padrão
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001180
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica
Norm references / Approvals
- IEC EN 61386-23
Material
- Corpo: Aço inoxidável (Grau 316)
Inserto: Latão niquelado
Vedação interna: Poliamida 6
Material de selagem: Elastomero especial
Tipo de proteção
- IP66
IP67
IP68 (2 bar)
IP69
Faixa de temperatura
- -50°C até +135°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos