SILVYN® MSK-M ATEX
SILVYN® MSK-M ATEX - guarnição de conduíte de latão niquelado para ambiente ATEX, protetor da fiação do cabo integrado
Aprovação IECEx mundial
Vantagens
- Excelente proteção do conduíte e do cabo
- Máxima selagem do cabo
- Montagem rápida e fácil
- Escala de aperto mais ampla
- Proteção anti-rotação
Âmbitos de aplicação
- Dispositivos, máquinas e equipamentos do tipo de proteção contra ignição de segurança elevada "e”, proteção contra explosão de poeira pela carcaça "t”
- Indústria química e petroquímica
- Engenharia industrial
- Utilização em áreas onde os cabos e os fios requerem uma proteção mecânica suplementar
Características do produto
- Combinação de SILVYN® e SKINTOP®
Observação
- To be used in Ex environment only in combination with metal conduits without a plastic jacket
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001180
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica
Certificações
- SILVYN® MSK-M 16x1,5 AS ATEX
IBExU06ATEX1012X
II 2G EEx eII
II 1D EEx eII - CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0033X
Material
- Tipo base:
Corpo: latão niquelado
Vedação do prensa-cabo: CR/NBR
Vedação do tubo: TPE
Ensaios
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Tipo de proteção
- Cabo: IP 68
Conduíte:
IP 40 com SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU
Faixa de temperatura
- -30°C até +90°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos