FIPLOCK® ONE NPT
Peça de união de conduítes para as mais altas exigências, adequado para FIPLOCK® PA6 / PA12
FIPLOCK® ONE NPT
Nova peça de união de conduítes com sistema de bloqueio inovador
Vantagens
- Força de elasticidade muito elevada por causa da articulação em 360°
 - Segurança de montagem pelo sistema codificado integrado
 - Excelente proteção IP
 - Economia de custos devido à instalação rápida e fácil
 
Âmbitos de aplicação
- Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12
 - Zonas com elevados requisitos de vedação
 - Uso em ambientes internos e externos
 
Características do produto
- Travamento ao redor com engrenagem 360°
 - Mecanismo de fechamento com sistema de codificação integrado
 - Maior área de vedação através de diversos eixos de tubos corrugados
 
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
 - ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
 
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001176
 - Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
 
Certificações
- IEC EN 61386-23
 - EN 45545-2 HL3
 
Cor de fornecimento
- Preto, RAL 9005, resistente a UV
 
Material
- PA 6
livre de halogênio - Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0
 
Tipo de proteção
- IP66/IP67/IP68/IP69
 
Faixa de temperatura
- -45 °C a +120 °C
 
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos