SILVYN® HIPROJACKET
Proteção do cabo à prova de fogo para a proteção contra chamas e metais líquidos com uma temperatura de até +1640 °C
SILVYN® HIPROJACKET é um conduíte de proteção de cabo à prova de fogo que protege a parte interna das chamas e de metal líquido com uma temperatura até +1640 °C
- Excelente proteção para o impacto extremo do calor
- Hazard Level: HL 3
Vantagens
- Resistente ao calor
- Flexível
- Reduz a curto prazo temperatura no conduíte em até 30%
- O grau de proteção aumenta para IP67 se SILVYN®HIPROSILTAPE também é utilizado
Âmbitos de aplicação
- Heavy industry, iron and steel works, foundries, glass and ceramic processing, chemical industries
- Indústria do aço
- Aplicações em ferrovias/construção de veículos
- Construção de máquinas
- Sempre que os cabos e fios forem expostos a calor extremo
Projeto do produto
- Conduite com tecido de fibra de vidro
- Cobertura de silicone de óxido ferroso
Observação
- The manufacturing process of silicone may result in small air bubbles and openings in the outer sheath, which do not affect the product properties.
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
- ETIM 5.0 Class-Description: Cable insulation hose
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002254
- Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de isolamento do cabo
Certificações
- EN 45545-2 HL1 / HL2 / HL3
NF F 16-101 I2/F1
NF EN ISO 11925-2
DIN 5510-2 S4/SR2/ST2
SAE AS 1072 Type 2
Sob pedido
- 30m VPE
Cor de fornecimento
- Red
Material
- Fibra de vidro com óxido ferroso e revestimento de silicone LOI 39,2
Tipo de proteção
- IP54 em combinação com a terminação SILVYN®HIPROJACKET AMG
- IP 67 se SILVYN®HIPROSILTAPE também é utilizado
Faixa de temperatura
- -55°C to +260 °C Temp. permanente
- +800 °C por aprox. 20 min (chamas)
+800 °C por aprox. 20 min (calor radiante)
+1640 °C por aprox. 15-30 s (contato com metal líquido)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos