SILVYN® MPC
SILVYN® MPC - guarnição de conduíte para uso com SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT
Vantagens
- Uso universal
- Montagem rápida e fácil
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (integrado helicoidalmente em conduites lisos)
Características do produto
- Proteção contra poeira
- Proteção contra umidade
- Garante uma elevada resistência à tração e proteção mecânica
Norm references / Approvals
- NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201
Projeto do produto
- Rosca de conexão PG
- Colar sextavado com entrada do conduíte integrada
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
- ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para mangueira de plástico de proteção
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001178
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção de plástico
Certificações
- IEC EN 61386-23
Cor de fornecimento
- Preto, RAL 9005, resistente a UV
- Cinza, RAL 7001
Material
- PA66
livre de halogênio
Tipo de proteção
- IP 65 conduítes com forma helicoidal IP 67 + IP 68 ( 2bar ) com conduítes lisos
Faixa de temperatura
- -40°C a +120°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos