FIPLOCK® ONE MS-M
Peça de união de conduítes para as mais altas exigências, adequado para FIPLOCK® PA6 / PA12
FIPLOCK® ONE MS-M
- Nova peça de união de conduítes com sistema de bloqueio inovador
- Alívio de tensão do cabo SKINTOP®integrado
Vantagens
- Força de elasticidade muito elevada por causa da articulação em 360°
- Segurança de montagem pelo sistema codificado integrado
- Excelente proteção IP
- Economia de custos devido à instalação rápida e fácil
Âmbitos de aplicação
- Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12
- Zonas com elevados requisitos de vedação
- Uso em ambientes internos e externos
Características do produto
- Travamento ao redor com engrenagem 360°
- Mecanismo de fechamento com sistema de codificação integrado
- Maior área de vedação através de diversos eixos de tubos corrugados
- Alívio de tração do cabo
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001176
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Certificações
- IEC EN 61386-23
- EN 45545-2 HL3
Cor de fornecimento
- Cinza, RAL 7005
Preto, RAL 9005, resistente a radiação UV
Material
- PA 6
livre de halogênio - Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0
Tipo de proteção
- IP66/IP67/IP68/IP69
Faixa de temperatura
- -45 °C a +120 °C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos