SILVYN® SSUE
SILVYN® SSUE é um conduíte de aço inoxidável flexível, suporta elevadas cargas mecânicas e é extremamente resistente à corrosão
Vantagens
- Resistente à tensão
- Resistente à corrosão
- Flexível
- Para elevado esforço mecânico
- Resistente ao calor
Âmbitos de aplicação
- Instalações offshore
- Tecnologias de medição
- Engenharia industrial
- Em interiores ou exteriores úmidos
- Ambiente com estresse mecânico
Características do produto
- Por norma, com baixo risco de incêndio
Projeto do produto
- Helically-wound metal protective conduit with interlocked profile
Observação
- SILVYN® SSU 10 com perfil interconectado SILVYN® SSUE 10 + 12 com perfil interconectado
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira de protecção metálica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001179
- Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de metal
Certificações
- IEC EN 61386-23
Material
- Aço inoxidável AISI316
- DW Nr. 1.4404
Faixa de temperatura
- -100°C a +400°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos