SILVYN® LCW-M
SILVYN® LCW-M é uma guarnição de conduíte de latão niquelado angular que oferece proteção IP65 graças à vedação de pressão integrada
Vantagens
- Elevada força de elasticidade
- Proteção contra vibrações
- Vedação aumentada
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
- Ambiente com estresse mecânico
- Sempre na presença de líquidos
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica
- Colar hexagonal com ângulo de 90º
- Luva rosqueada
- Porca do tampão
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001180
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica
Norm references / Approvals
- IEC EN 61386-23
Material
- Corpo: latão niquelado
Vedação: Vedação de pressão PA
Tipo de proteção
- IP 65
Faixa de temperatura
- -50°C até +135°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos