SILVYN® COMPACT PG
Prensa-cabos de latão niquelado com dimensões compactas em diferentes versões
SILVYN® COMPACT PG - guarnição de conduíte de latão niquelado com superfície polida que oferece proteção IP67
Space-saving due to compact dimensions.
Vantagens
- Aplicaçãp com economia de espaço
- Para elevado esforço mecânico
- Elevada força de elasticidade
- Resistente à corrosão
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- Adequado para SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX
- Construção de máquinas
- Aplicações em ferrovias
Projeto do produto
- Rosca de conexão PG
- Colar sextavado
- Luva rosqueada
- Porca do tampão
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001180
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica
Norm references / Approvals
- UL 514B
Material
- Corpo: latão niquelado
Anel de vedação: poliamida
O-Ring: NBR
Tipo de proteção
- IP 67
Faixa de temperatura
- -45°C até +105°C
- * Produto comercial, nenhum produto Lapp
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos