SILVYN® AS-P
SILVYN® AS-P é um conduíte de metal de gancho único enrolado em forma de espiral com revestimento de PVC
Vantagens
- Protege contra líquidos
- Resistente à tensão
- Propriedades antiderrapantes acrescidas
- Flexível
- Suporta esforços mecânicos elevados
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas
- Engenharia industrial
- Indústria de automação
- Sempre na presença de líquidos
- Ambiente com estresse mecânico
Norm references / Approvals
- VDE
- DIN 49012, cumpre com o design I de acordo com a DIN EN IEC 61386-23
Projeto do produto
- Helically-wound metal protective conduit with interlocked profile
- Revestimento em PVC
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira de protecção metálica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001179
- Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de metal
Certificações
- IEC EN 61386-23
Cor de fornecimento
- Cinza
Material
- conduíte interno: aço, galvanizado
Revestimento externo: PVC
Faixa de temperatura
- -25°C a +80°C
Temporariamente até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos