FIPLOCK® ONE CLICK-M

Peça de união de conduítes para as mais altas exigências, adequado para FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE CLICK-M

  • Nova peça de união de conduítes com sistema de bloqueio inovador
  • Alívio de tensão do cabo SKINTOP®integrado

TrilhoBoa resistência químicaRetardante de chamaLivre de halogênioResistente ao frioProteção máxima contra vibraçõesResistência mecânicaTempo de montagemBaixo pesoExcelente alívio de tensãoRobustoSegurançaResistente a UVA prova d'água

CE

Código do Produto Tamanho métricoEscala de aperto em mmTam. chave 1/2 mmThread length mmS (espessura do painel em mm)Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12CorPeça/emb.
61804874
M 165.0 - 9.022.0 / 20.081.0 - 4.010preto10
61804875
M 165.0 - 9.022.0 / 22.081.0 - 4.012preto10
61804876
M 207.0 - 13.027.0 / 22.081.0 - 4.012preto10
61804877
M 207.0 - 13.027.0 / 27.081.0 - 4.017preto10
61804878
M 259.0 - 17.032.0 / 27.081.0 - 4.017preto10
61804879
M 259.0 - 17.032.0 / 36.081.0 - 4.023preto6
61804880
M 3211.0 - 20.040.0 / 36.081.0 - 4.023preto6
61804881
M 3211.0 - 20.040.0 / 41.081.0 - 4.029preto6
61804882
M 165.0 - 9.022.0 / 20.081.0 - 4.010cinza10
61804883
M 165.0 - 9.022.0 / 22.081.0 - 4.012cinza10
61804884
M 207.0 - 13.027.0 / 22.081.0 - 4.012cinza10
61804885
M 207.0 - 13.027.0 / 27.081.0 - 4.017cinza10
61804886
M 259.0 - 17.032.0 / 27.081.0 - 4.017cinza10
61804887
M 259.0 - 17.032.0 / 36.081.0 - 4.023cinza6
61804888
M 3211.0 - 20.040.0 / 36.081.0 - 4.023cinza6
61804889
M 3211.0 - 20.040.0 / 41.081.0 - 4.029cinza6

Vantagens

  • Força de elasticidade muito elevada por causa da articulação em 360°
  • Segurança de montagem pelo sistema codificado integrado
  • Excelente proteção IP
  • Economia de custos devido à instalação rápida e fácil

Âmbitos de aplicação

  • Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12
  • Zonas com elevados requisitos de vedação
  • Uso em ambientes internos e externos

Características do produto

  • Travamento ao redor com engrenagem 360°
  • Mecanismo de fechamento com sistema de codificação integrado
  • Maior área de vedação através de diversos eixos de tubos corrugados
  • Alívio de tração do cabo

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001176
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico

Certificações

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Cor de fornecimento

  • Cinza, RAL 7005
    Preto, RAL 9005, resistente a radiação UV

Material

  • PA 6
    livre de halogênio
  • Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0

Tipo de proteção

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Faixa de temperatura

  • -45 °C a +120 °C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos