Módulo de energia: HC2
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
O módulo de alta corrente garante uma elevada corrente em um slot modular e combina uma grande quantidade de funções. Ele é adequado para robótica e sistemas de controle.
Alta corrente com apenas um entalhe do módulo
Vantagens
- Alta transferência de corrente
- A mistura de diferentes funções em um único plugue permite uma grande flexibilidade
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas e instalações
- Indústria robótica
- Engenharia de controle
- Energia renovável
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector modular (conector industrial)
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002641
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector modular (conectores industriais)
Tensão nominal em V
- 1000
Tensão nominal de impulso
- 8 kV
Corrente nominal em A
- 65
Pollution degree
- 3
Números de contatos
- 2
Terminação do cabo
- Terminal de crimpagem: 16,0 mm²
Material
- PA6
Ciclos de operação mecânica
- 500
Faixa de temperatura
- -40°C até +125°C
- Conexão PE com um fio de 16 mm ² apenas com o terminal de anel recomendado 44424029
- Os insertos devem ser utilizados com as carcaças apropriadas
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos