EPIC® MC Inserto Modular Pneumático
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
O módulo pneumático de dois polos com válvula é adequado para a engenharia mecânica e industrial e pode ser utilizado em faixas de temperatura de -20 até +100 graus.
Módulos pneumáticos com válvula para tubulações de 2.5 e 4mm
Vantagens
- A mistura de diferentes funções em um único plugue permite uma grande flexibilidade
- Montagem de conectores individuais, adequados para diferentes aplicações
Âmbitos de aplicação
- Engenharia industrial
- Máquinas de impressão
- Engenharia de controle
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector modular (conector industrial)
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002641
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector modular (conectores industriais)
Contatos
- Latão não tratado
Números de contatos
- 2
Terminação do cabo
- Plugue de conexão, para conduíte com diâmetro interno de 2,5 mm/4,0 mm
Ciclos de operação mecânica
- 100
Pressão de operação
- 8 bar
Pressão de teste
- 10 bar
Faixa de temperatura
- -20°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos