EPIC® Inserto Modular MC: 10 pinos
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
O módulo de 10 polos com contatos estampados garante a flexibilidade elevada do conector, graças a diversas funções. Ela pode ser utilizada, por exemplo, na engenharia mecânica e industrial.
- Adequado para o processamento com contatos em carretel
- Para produção automática com máquina de crimpagem
Código do Produto | Descrição do artigo | Tipo de contato | Número de contatos operacionais | Slots | Peça/emb. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo: 10 pin. | ||||||
10383400
| MCS 10 CG | Macho | 10 | 1 | 10 | |
10383500
| MCB 10 CG | Fêmea | 10 | 1 | 10 |
Vantagens
- A mistura de diferentes funções em um único plugue permite uma grande flexibilidade
- Montagem de conectores individuais, adequados para diferentes aplicações
Âmbitos de aplicação
- Engenharia industrial
- Máquinas de impressão
- Engenharia de controle
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector modular (conector industrial)
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002641
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector modular (conectores industriais)
Tensão nominal em V
- 250 V
Corrente nominal em A
- máx. 10 A
Pollution degree
- 3
Resistência de contato
- < 2 mOhm
Contatos
- Liga de cobre banhado a ouro/prata rígida
Números de contatos
- 10
Terminação do cabo
- Terminal de crimpagem: 0,14 - 2,5 mm²
Ciclos de operação mecânica
- 100
Testado pela VDE
- Testado conforme UL:
Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura
- -40°C a +100°C, temporário até +125°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos