EPIC® Módulo MC: HE
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
A combinação de uma grande quantidade de funções neste conector garante bastante flexibilidade, de modo que ele pode ser utilizado em prensas tipográficas, por exemplo.
Alavanca para a remoção rápida do módulo
Vantagens
- A mistura de diferentes funções em um único plugue permite uma grande flexibilidade
- Montagem de conectores individuais, adequados para diferentes aplicações
Âmbitos de aplicação
- Engenharia industrial
- Máquinas de impressão
- Engenharia de controle
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector modular (conector industrial)
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002641
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector modular (conectores industriais)
Tensão nominal em V
- 630 V
Corrente nominal em A
- 25 A
Pollution degree
- 3
Resistência de contato
- < 2 mOhm
Contatos
- Liga de cobre banhado a prata rígida
Números de contatos
- 4
Terminação do cabo
- Terminal de crimpagem: 0,5 - 4,0 mm²
Ciclos de operação mecânica
- 100
Faixa de temperatura
- -40°C a +100°C, temporário até +125°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos